Référence: 28387
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776117488
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1068364
Fixing: Table
Série: 2838
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00078
IP: 20
Puissance max. (W): 12
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 930lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >80
Hauteur total: 400
Longueur: 260
Profondeur: 260
Diamètre de la base: 80
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 4
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 325
Largeur de la boîte individuelle (MM): 185
Longueur de la boîte individuelle (MM): 420
Volume Box Ind. Chalut: 0.025253
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.9
PCS: 36
Poids net élément consolidé: 2.3