Référence: 28480
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776163362
Tariff Item: 9405990090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: DESLIZ Lample applique nickel
Product Description: DESLIZ est une série de designers créée par Estudi Ribaudí. Elle se caractérise par le bras articulé de la structure dans toutes ses versions, qui permet de déplacer le point lumineux et de l'adapter aux différents besoins. L'applique murale en nickel est idéale pour éclairer les pièces et comme lampe de lecture.
Série: 2848
Body material: Acier
Screen material: Textile
Diffusor material: PMMA
Body finish: Nickel Satiné
Screen finish: Blanc
Diffuser finish: Opal
Blade finish: Blanc
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 11W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 800lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >80
Hauteur total: 230
Longueur: 315
Profondeur: 110
Diamètre de la base: 110
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 172
Largeur de la boîte individuelle (MM): 270
Longueur de la boîte individuelle (MM): 382
Volume Box Ind. Chalut: 0.01774
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.525
PCS: 48
Poids net élément consolidé: 1,38