Publier vos produits
DESLIZ Lample applique blanche

DESLIZ Lample applique blanche

DESLIZ est une série de designers créée par Estudi Ribaudí. Elle se caractérise par le bras articulé de la structure dans toutes ses versions, qui permet de déplacer le point lumineux et de l'adapter aux différents besoins. L'applique murale blanche est idéale pour éclairer les pièces et comme lampe de lecture.
Spécification
  • Référence: 28481

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776163386

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: DESLIZ Lample applique blanche

    Product Description: DESLIZ est une série de designers créée par Estudi Ribaudí. Elle se caractérise par le bras articulé de la structure dans toutes ses versions, qui permet de déplacer le point lumineux et de l'adapter aux différents besoins. L'applique murale blanche est idéale pour éclairer les pièces et comme lampe de lecture.

    Série: 2848

    Body material: Acier

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Blanc Mat

    Screen finish: Blanc

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 11W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 800lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: >80

    Hauteur total: 230

    Longueur: 315

    Profondeur: 110

    Diamètre de la base: 110

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 172

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 270

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 382

    Volume Box Ind. Chalut: 0.01774

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.525

    PCS: 48

    Poids net élément consolidé: 1.375

Spécifications techniques
  • Réference unique.28481_-_DESLIZ-White-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireTissu
  • Poids net (Kg)1.375
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques