Publier vos produits
LE VITA Applique or
LE VITA Applique or
LE VITA Applique or
LE VITA Applique or

    LE VITA Applique or

    LE VITA est la collection de luminaires design créée par Nahtrang. Son design est délicat et simple et allie le diffuseur en verre aux lignes fines de sa structure. Cette applique murale design est parfaite pour éclairer différents environnements de votre maison.
    Spécification
    • Référence: 29690

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168046

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Mur

      Série: 2969

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Puissance max. (W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 570lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >80

      Hauteur total: 400

      Longueur: 140

      Profondeur: 190

      Diamètre de la base: 110

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 6

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 175

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 215

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 505

      Volume Box Ind. Chalut: 0.019001

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.9

      PCS: 24

      Poids net élément consolidé: 1.615

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29690_-_le-vita-gold-wall-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL