Référence: 29694
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776168091
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1043588
Fixing: Sol
Série: 2969
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00014
IP: 20
Puissance max. (W): 7
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 700lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >80
Hauteur total: 1500
Longueur: 140
Profondeur: 140
Diamètre fleuron: 60
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 175
Largeur de la boîte individuelle (MM): 195
Longueur de la boîte individuelle (MM): 660
Volume Box Ind. Chalut: 0.022523
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.4
PCS: 36
Poids net élément consolidé: 1.92