Publier vos produits
LE VITA Lampe de table dimmable noir
LE VITA Lampe de table dimmable noir
LE VITA Lampe de table dimmable noir
LE VITA Lampe de table dimmable noir

    LE VITA Lampe de table dimmable noir

    La version noire de la collection LE VITA arrive. Une série de luminaires design créée par Nahtrang. Son design est délicat et simple et allie le diffuseur en verre aux lignes fines de sa structure. Ce luminaire de table design est parfait pour éclairer différentes pièces de votre maison. Il dispose du système Touch Lamp et de trois intensités.
    Spécification
    • Référence: 29697

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178892

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Table

      Série: 2969

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Puissance max. (W): 7

      Puissance et Lm des intensités W/Lm: 1w 95lm / 4w 380lm / 6w 570lm

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >80

      Hauteur total: 580

      Longueur: 150

      Profondeur: 200

      Diamètre de la base: 150

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 750

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 190

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 190

      Volume Box Ind. Chalut: 0.027075

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.6

      PCS: 36

      Poids net élément consolidé: 2.4

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29697_-_le-vita-led-black-table-lamp-dimmable
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL