Publier vos produits
LE VITA Lampe suspension/lampadaire noir
LE VITA Lampe suspension/lampadaire noir
LE VITA Lampe suspension/lampadaire noir
LE VITA Lampe suspension/lampadaire noir

    LE VITA Lampe suspension/lampadaire noir

    La version noire de la collection LE VITA arrive. Une série de luminaires design créée par Nahtrang. Son design est délicat et simple et allie le diffuseur en verre aux lignes fines de sa structure. Sa forme en fait à la fois une suspension et une lampe sur pied dans le salon, parfaite pour éclairer différents environnements de votre maison.
    Spécification
    • Référence: 29699

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178915

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Sol

      Série: 2969

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Puissance max. (W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >80

      Hauteur total: 1500

      Longueur: 140

      Profondeur: 140

      Diamètre fleuron: 60

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 4

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 175

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 195

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 660

      Volume Box Ind. Chalut: 0.022523

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.4

      PCS: 36

      Poids net élément consolidé: 1.92

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29699_-_le-vita-led-black-pendant-floor-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL