Publier vos produits
STOOD Lampe table moire et bois

STOOD Lampe table moire et bois

STOOD est une collection de luminaires design créée par LÚCID. Cette lampe pour éclairer la maison associe un abat-jour en bois, qui donne de la chaleur à la pièce, et une structure en métal. La lampe de table est idéale pour éclairer le salon ou la chambre.
Spécification
  • Référence: 29846

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141469

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Série: 2984

    Screen material: Bois

    Screen finish: Cerise

    Blade finish: Cerise

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 710

    Longueur: 270

    Profondeur: 270

    Diamètre total: 270

    Diamètre de la base: 320

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 2

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 530

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 110

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 390

    Volume Box Ind. Chalut: 0.0369

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.6

    PCS: 6

    Poids net élément consolidé: 3.91

Spécifications techniques
  • Réference unique.29846_-_STOOD-Black-and-wood-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)3.91
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables