Publier vos produits
STOOD Lampadaire noire et bois

STOOD Lampadaire noire et bois

STOOD est une collection de luminaires design créée par LÚCID. Cette lampe combine un abat-jour en bois, qui donne de la chaleur à la pièce, et une structure en métal. Le socle de salon est parfait pour fournir une lumière ambiante au salon ou à la salle à manger et offre une polyvalence à l'ensemble. Cela peut également être un bon choix pour l’éclairage d’une chambre.
Spécification
  • Référence: 29847

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141476

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sol

    Série: 2984

    Screen material: Bois

    Screen finish: Cerise

    Blade finish: Cerise

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1820

    Longueur: 510

    Profondeur: 510

    Diamètre de la base: 320

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 720

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 565

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 135

    Volume Box Ind. Chalut: 0.048576

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.21

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 1.1

Spécifications techniques
  • Réference unique.29847_-_STOOD-Black-and-wood-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds