Publier vos produits
TREE Lampadaire blanche 1L
TREE Lampadaire blanche 1L
TREE Lampadaire blanche 1L
TREE Lampadaire blanche 1L

    TREE Lampadaire blanche 1L

    Illuminez votre maison avec ce lampadaire de salon au design contemporain en acier et abat-jour en tissu. Conçu par: Estudi Ribaudi
    Spécification
    • Référence: 29869

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776017139

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Sol

      Série: 1563

      Screen material: Textile

      Screen finish: Blanc

      Blade finish: Blanc

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17464

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1675

      Longueur: 360

      Profondeur: 360

      Diamètre de la base: 320

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 440

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 440

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 850

      Volume Box Ind. Chalut: 0.16456

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.8

      PCS: 4

      Poids net élément consolidé: 4.5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29869_-_tree-white-floor-lamp-1l
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCFloor lamp fixture
    • Code UNSPSC39111509
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL