Publier vos produits
VESPER Applique blanche

VESPER Applique blanche

VESPER est une série de lampes design conçues avec l'idée de synthétiser le concept d'éclairage intérieur avec lequel vous pouvez éclairer différents environnements de votre maison. Les luminaires de la série sont composés de deux corps principaux qui jouent avec le concept plein/vide et donneront une touche moderne à l'éclairage de la maison.
Spécification
  • Référence: 29980

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776060890

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 2624

    Screen material: Textile

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17461

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 265

    Longueur: 220

    Profondeur: 150

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 8

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 230

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 245

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 255

    Volume Box Ind. Chalut: 0.014369

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.456

    PCS: 32

    Poids net élément consolidé: 1.112

Spécifications techniques
  • Réference unique.29980_-_VESPER-White-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.112
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques