Publier vos produits
VESPER 600 Lampe suspension marron

VESPER 600 Lampe suspension marron

VESPER est une série de lampes design conçues avec l'idée de synthétiser le concept d'éclairage intérieur, avec laquelle vous pourrez éclairer différents environnements de votre maison. Les luminaires de la série sont composés de deux corps principaux qui jouent avec le concept plein/vide et donneront une touche moderne à l'éclairage de la maison.
Spécification
  • Référence: 29987

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 0

    Tariff Item: 0

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: #N/A

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PC

    Screen finish: Beige

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 2280

    Longueur: 600

    Profondeur: 200

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 380

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 295

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 683

    Volume Box Ind. Chalut: #N/A

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.6

    PCS: 12

    Poids net élément consolidé: 3.68

Spécifications techniques
  • Réference unique.29987_-_VESPER-600-Brown-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)3.68
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions