Publier vos produits
TUPAI Abat-jour suspension en rotin

TUPAI Abat-jour suspension en rotin

Abat-jour en rotin pour structure de lampe suspendue avec douille E27. Nous vous le recommandons avec la famille TUPAI.
Spécification
  • Référence: 2P0769

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776244450

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC003640

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Série: 2005

    Screen material: Rotin

    Screen finish: Rotin

    Blade finish: Rotin

    Hauteur total: 290

    Longueur: 300

    Profondeur: 300

    Diamètre total: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 310

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 320

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 320

    Volume Box Ind. Chalut: 0.031744

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.6

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0.54

Spécifications techniques
  • Réference unique.2P0769_-_TUPAI-Rattan-shade-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSHADES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.54
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions