Référence: 32006UL-19
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776245631
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: AVEC LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: ETERFAN M LED Ventilateur noir mat DC
Product Description: ETERFAN est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage de style industriel et moderne. Parfait pour les pièces de 13m² à 17,6m² et son moteur est de type DC à faible consommation. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur au fini noir mat et aux pales noires possède un mode inversé et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Il est activé avec une télécommande fournie avec le ventilateur. Produit certifié UL, pour répondre aux normes de sécurité et de performance les plus strictes requises sur le marché américain.
Série: 2598
Body material: Acier+Verre
Diffusor material: Verre
Blade material: ABS
Body finish: Noir Brillant
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 13
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 600lm
Tension: 100V-120V
Température de couleur (K): 3000K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: >80
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 674
Longueur: 1280
Profondeur: 1280
Diamètre total: 1280
Diamètre fleuron: 130
Diamètre du kit plafond/lumière: 135
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0,00486
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,65
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 6,3