Publier vos produits
MINI TUBE FAN M Ventilatore bianco brillante/trasparente DC SMART
MINI TUBE FAN M Ventilatore bianco brillante/trasparente DC SMART

    MINI TUBE FAN M Ventilatore bianco brillante/trasparente DC SMART

    MINI TUBE FAN est la version mini de TUBE FAN. Ce ventilateur de plafond contemporain à pales blanc brillant/transparent est parfait pour les pièces entre 13 m2 et 17 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,7 m3 min / 5145 CFM Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 32038WP-110

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776346970

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: MINI TUBE FAN M Ventilatore bianco brillante/trasparente DC SMART

      Product Description: MINI TUBE FAN est la version mini de TUBE FAN. Ce ventilateur de plafond contemporain à pales blanc brillant/transparent est parfait pour les pièces entre 13 m2 et 17 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,7 m3 min / 5145 CFM Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.

      Série: 3334

      Body material: Acier

      Blade material: ABS

      Body finish: Blanc Brillant

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 290

      Diamètre total: 1280

      Diamètre fleuron: 130

      Type de moteur: DC

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Spécifications techniques
    • Réference unique.32038WP-110_-_MINI-TUBE-FAN-M-Shiny-white-transparent-FAN-M-DC-SMART
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique