Publier vos produits
MINI INDUS S Ventilateur blanc

MINI INDUS S Ventilateur blanc

Ventilateur de plafond au style intemporel idéal pour les pièces jusqu'à 13m2. Moteur en acier et pales en acier. La finition des lames est blanche et elles ne sont pas réversibles. Alimenté par un régulateur mural, inclus. Il dispose de 5 vitesses réglables avec une consommation de 10-13-17-22-43W et 183-225-272-299-330 tours par minute selon la vitesse.
Spécification
  • Référence: 33011-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158658

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: MINI INDUS S Ventilateur blanc

    Product Description: Ventilateur de plafond au style intemporel idéal pour les pièces jusqu'à 13m2. Moteur en acier et pales en acier. La finition des lames est blanche et elles ne sont pas réversibles. Alimenté par un régulateur mural, inclus. Il dispose de 5 vitesses réglables avec une consommation de 10-13-17-22-43W et 183-225-272-299-330 tours par minute selon la vitesse.

    Série: 60

    Body material: Acier

    Blade material: Acier

    Body finish: Blanc

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 483

    Longueur: 910

    Profondeur: 910

    Diamètre total: 910

    Diamètre fleuron: 145

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 5

    W: 10-16-21-27-37

    RPM: 150-212-263-312-355

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 217

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 237

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 537

    Volume Box Ind. Chalut: 0.027617

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.66

    PCS: 35

    Poids net élément consolidé: 5,66

Spécifications techniques
  • Réference unique.33011-110_-_MINI-INDUS-S-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)566
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique