Publier vos produits
TUBE FAN M Ventilatore trasparente DC SMART

TUBE FAN M Ventilatore trasparente DC SMART

TUBE FAN est la version cylindrique de JUST FAN. Ce ventilateur de plafond contemporain est parfait pour les pièces entre 13 m2 et 17 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,7 m3 min / 5145 CFM Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.
Spécification
  • Référence: 33374WP-18

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776246065

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: TUBE FAN M Ventilatore trasparente DC SMART

    Product Description: TUBE FAN est la version cylindrique de JUST FAN. Ce ventilateur de plafond contemporain est parfait pour les pièces entre 13 m2 et 17 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,7 m3 min / 5145 CFM Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.

    Série: 3338

    Body material: Acier+Verre

    Diffusor material: Verre

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 600lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: >80

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 674

    Longueur: 1280

    Profondeur: 1280

    Diamètre total: 1280

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 135

    Accessoire connexe (ref.): 34150

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0,08662

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,65

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 6,1

Spécifications techniques
  • Réference unique.33374WP-18_-_TUBE-FAN-M-Transparent-fan-DC-SMART
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Poids net (Kg)61
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique