Publier vos produits
DECO FAN M Ventilateur chrome DC
DECO FAN M Ventilateur chrome DC
DECO FAN M Ventilateur chrome DC
DECO FAN M Ventilateur chrome DC

    DECO FAN M Ventilateur chrome DC

    DECOFAN est la version sophistiquée de JUST FAN qui intègre un accessoire décoratif en verre. DECO FAN est un ventilateur de plafond de style industriel et moderne. Parfait pour les pièces de 13m2 à 17'6m2 et son moteur est de type DC à faible consommation. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur à finition chromée et pales transparentes dispose d'un mode inversé et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Il est activé avec une télécommande fournie avec le ventilateur.
    Spécification
    • Référence: 33394D

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776234796

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 3401

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 450

      Longueur: 1280

      Profondeur: 1280

      Diamètre total: 1280

      Diamètre fleuron: 130

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,083357

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 5.39

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33394D_-_deco-fan-chrome-ceiling-fan-led-with-dc-motor
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans