Référence: 33426-9
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776235113
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1094380
Fixing: Plafond
Série: 3388
Diffusor material: Verre
Blade material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00131
IP: 20
Puissance max. (W): 16
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 709lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 390
Longueur: 810
Profondeur: 810
Diamètre total: 810
Diamètre fleuron: 130
Diamètre du kit plafond/lumière: 135
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 2-3-4-5-6-9
RPM: 51-86-122-158-195-235
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes
Unités par carton principal: 0
Volume Box Ind. Chalut: 0,030487
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.15
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 5.63