Publier vos produits
JUST FAN S Ventilatore da soffito cromo/trasparente 81cm

JUST FAN S Ventilatore da soffito cromo/trasparente 81cm

Petite version de JUST FAN. C'est l'essence même d'un ventilateur de style industriel et moderne. Un squelette métallique stylisé qui présente un design révolutionnaire et impressionnant. Ce ventilateur de plafond contemporain chromé est parfait pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 48,84 m3 min / 1724 CFM. Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-02, qui doit être acheté séparément.
Spécification
  • Référence: 33426WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776347274

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: JUST FAN S Ventilatore da soffito cromo/trasparente 81cm

    Product Description: Petite version de JUST FAN. C'est l'essence même d'un ventilateur de style industriel et moderne. Un squelette métallique stylisé qui présente un design révolutionnaire et impressionnant. Ce ventilateur de plafond contemporain chromé est parfait pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 48,84 m3 min / 1724 CFM. Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-02, qui doit être acheté séparément.

    Série: 3388

    Body material: Acier

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 390

    Diamètre total: 810

    Diamètre fleuron: 130

    Type de moteur: DC

    Nombre de vitesses: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.33426WP-110_-_JUST-FAN-S-Chrome-transparent-fan-81cm
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique