Publier vos produits
JUST FAN XL Ventilateur noir mat DC 178cm SMART
JUST FAN XL Ventilateur noir mat DC 178cm SMART
JUST FAN XL Ventilateur noir mat DC 178cm SMART
JUST FAN XL Ventilateur noir mat DC 178cm SMART

    JUST FAN XL Ventilateur noir mat DC 178cm SMART

    JUST FAN XL est un ventilateur de plafond contemporain parfait pour les pièces à partir de 28 m2. Il est activé par une télécommande incluse et en finition noire avec des lames noires. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 175,35 m3 min / 6190 CFM. Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-01, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 33432WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776215696

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 3388

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 640

      Longueur: 1780

      Profondeur: 1780

      Diamètre total: 1780

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 34150-01

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      RPM: 48-64-82-98-114-145

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 270

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 245

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 910

      Volume Box Ind. Chalut: 0.06039

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.26

      PCS: 200

      Poids net élément consolidé: 5.9532

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33432WP_-_just-fan-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-178cm-smart
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans