Publier vos produits
COPPER FAN M Ventilateur noir/bois SMART
COPPER FAN M Ventilateur noir/bois SMART
COPPER FAN M Ventilateur noir/bois SMART
COPPER FAN M Ventilateur noir/bois SMART

    COPPER FAN M Ventilateur noir/bois SMART

    COPPER est la version modernisée du classique JUST FAN. Ce ventilateur de plafond est idéal pour ventiler des espaces de 13 à 17m2. Il possède un dôme en cuivre qui lui confère une autre esthétique. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction été-hiver inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 33451WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776240995

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 3402

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 390

      Longueur: 1280

      Profondeur: 1280

      Diamètre total: 1280

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 34150

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

      Unités par carton principal: 0

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 320

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 350

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 730

      Volume Box Ind. Chalut: 0.08176

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 5.6

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33451WP_-_copper-fan-black-wood-ceiling-fan-smart
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans