Référence: 33695-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776158467
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: AVEC LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: MINI ICARIA S Ventilateur or vieil
Product Description: MINI ICARIA est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage aux lignes modernes, idéal pour les pièces de moins de 13 m2. Lames réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 101,09 m3 min / 3568 CFM. Convient pour toit en pente.
Série: 3369
Body material: Acier
Blade material: Contreplaqué
Body finish: Vieil Or
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 20
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E14
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 2
Ampoule recommandée (ref.): 17461
Tension: 100V-120V
Hauteur total: 405
Longueur: 1070
Profondeur: 1070
Diamètre total: 1060
Diamètre fleuron: 130
Diamètre du kit plafond/lumière: 160
Type de moteur: AC
Nombre de lames: 4
LAMES RÉVERSIBLES: 1
Nombre de vitesses: 3
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 252
Largeur de la boîte individuelle (MM): 250
Longueur de la boîte individuelle (MM): 540
Volume Box Ind. Chalut: 0.03402
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.3
PCS: 24
Poids net élément consolidé: 6,30