Publier vos produits
MINI ICARIA S Ventilateur blanc

MINI ICARIA S Ventilateur blanc

MINI ICARIA est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage aux lignes modernes, idéal pour les pièces de moins de 13 m2. Moteur en acier, pales en contreplaqué et diffuseur en verre opale. La finition des pales est blanche et elles sont réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 101,09 m3 min / 3568 CFM. Convient pour toit en pente.
Spécification
  • Référence: 33698-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158498

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: MINI ICARIA S Ventilateur blanc

    Product Description: MINI ICARIA est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage aux lignes modernes, idéal pour les pièces de moins de 13 m2. Moteur en acier, pales en contreplaqué et diffuseur en verre opale. La finition des pales est blanche et elles sont réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 101,09 m3 min / 3568 CFM. Convient pour toit en pente.

    Série: 3369

    Body material: Acier

    Blade material: Contreplaqué

    Body finish: Blanc

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    Ampoule recommandée (ref.): 17461

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 405

    Longueur: 1070

    Diamètre total: 1070

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 160

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 252

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 250

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 540

    Volume Box Ind. Chalut: 0.03402

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.3

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 5,21

Spécifications techniques
  • Réference unique.33698-110_-_MINI-ICARIA-S-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)521
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique