Publier vos produits
ALO L Ventilateur noir/bois DC SMART 110V

ALO L Ventilateur noir/bois DC SMART 110V

ALO L est un ventilateur de plafond doté d'un moteur DC aux lignes modernes, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Moteur en acier et pales en bois. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur noir possède 6 vitesses réglables, une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-26, qui doit être acheté séparément.
Spécification
  • Référence: 33718DCWP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776350748

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: ALO L Ventilateur noir/bois DC SMART 110V

    Product Description: ALO L est un ventilateur de plafond doté d'un moteur DC aux lignes modernes, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Moteur en acier et pales en bois. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur noir possède 6 vitesses réglables, une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-26, qui doit être acheté séparément.

    Série: 3379

    Body material: Acier

    Blade material: Bois

    Body finish: Noir

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 302

    Diamètre total: 1520

    Diamètre fleuron: 150

    Type de moteur: DC

    Nombre de vitesses: 6

    W: 6.9-10.5-13.7-19.7-26.9-35.1

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

Spécifications techniques
  • Réference unique.33718DCWP-110_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC-SMART-110V
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique