Publier vos produits
ALO L Ventilateur noir/bois DC SMART CCT

ALO L Ventilateur noir/bois DC SMART CCT

ALO L est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage et un moteur DC aux lignes modernes, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Fabriqué en acier et lames en bois. Il s'active à l'aide d'une télécommande (incluse). Ce ventilateur noir possède 6 vitesses réglables, une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34151-11, qui doit être acheté séparément.
Spécification
  • Référence: 33719DCWP

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776350823

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: ALO L Ventilateur noir/bois DC SMART CCT

    Product Description: ALO L est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage et un moteur DC aux lignes modernes, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Fabriqué en acier et lames en bois. Il s'active à l'aide d'une télécommande (incluse). Ce ventilateur noir possède 6 vitesses réglables, une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34151-11, qui doit être acheté séparément.

    Série: 3379

    Body material: Acier

    Diffusor material: PP

    Blade material: Bois

    Body finish: Noir

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 831lm

    Tension: 100V-240V

    Plage K ajustable: 2700 - 4000 - 6500K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: 85

    Hauteur total: 339

    Diamètre total: 1520

    Diamètre fleuron: 150

    Diamètre du kit plafond/lumière: 267

    Accessoire connexe (ref.): 33974

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 6-10-13-19-26-35

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.061808

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.85

    Poids net élément consolidé: 5,60

Spécifications techniques
  • Réference unique.33719DCWP_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC-SMART-CCT
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)560
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique