Publier vos produits
KOMODO Ventilateur noir

KOMODO Ventilateur noir

Ventilateur de plafond avec lumière idéal pour les pièces de 13m2 à 17,6m2. La finition des lames est noire et noyer. Entraînement par chaîne. Il dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 15-24-46W et 63-191-250 tours par minute selon la vitesse. KOMODO dispose d'une fonction inverse, lui permettant d'être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 64,16 m3 min / 2833 CFM. Convient pour toit en pente.
Spécification
  • Référence: 33723

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776168930

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 3389

    Diffusor material: Verre

    Blade material: Contreplaqué

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17461

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 370

    Longueur: 1070

    Profondeur: 1070

    Diamètre total: 1070

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 225

    Accessoire connexe (ref.): 33928

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    W: 15-24-46

    RPM: 146-182-256

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 250

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 285

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 490

    Volume Box Ind. Chalut: 0.034913

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 5,67

Spécifications techniques
  • Réference unique.33723_-_KOMODO-Black-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)567
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique