Référence: 33728DCWP-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776350755
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: ALO L Ventilateur blanc/bois DC SMART 110V
Product Description: ALO L est un ventilateur de plafond doté d'un moteur DC aux lignes modernes, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Fabriqué en acier et lames en bois. Il s'active à l'aide d'une télécommande (incluse). Ce ventilateur blanc possède 6 vitesses réglables, une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-26, qui doit être acheté séparément.
Série: 3379
Body material: Acier
Blade material: Bois
Body finish: Blanc
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 302
Diamètre total: 1520
Diamètre fleuron: 150
Type de moteur: DC
Nombre de vitesses: 6
W: 6.9-10.5-13.7-19.7-26.9-35.1
RPM: 97-120-136-158-179-196
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No