Publier vos produits
ALO L Ventilateur blanc/bois DC SMART
ALO L Ventilateur blanc/bois DC SMART

    ALO L Ventilateur blanc/bois DC SMART

    ALO L est un ventilateur de plafond doté d'un moteur DC aux lignes modernes, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Fabriqué en acier et lames en bois. Il s'active à l'aide d'une télécommande (incluse). Ce ventilateur blanc possède 6 vitesses réglables, une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-26, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 33728DCWP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776350731

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: ALO L Ventilateur blanc/bois DC SMART

      Product Description: ALO L est un ventilateur de plafond doté d'un moteur DC aux lignes modernes, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Fabriqué en acier et lames en bois. Il s'active à l'aide d'une télécommande (incluse). Ce ventilateur blanc possède 6 vitesses réglables, une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-26, qui doit être acheté séparément.

      Série: 3379

      Body material: Acier

      Blade material: Bois

      Body finish: Blanc

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Protection anticorrosion: 0

      Hauteur total: 320

      Diamètre total: 1520

      Diamètre fleuron: 150

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 6-10-13-19-26-35

      RPM: 97-120-136-158-179-196

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0.054768

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.3

      Poids net élément consolidé: 4,10

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33728DCWP_-_ALO-L-White-wood-fan-DC-SMART
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)410
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique