Publier vos produits
LUZON Ventilateur marron

LUZON Ventilateur marron

Ventilateur de plafond marron aux lignes modernes idéal pour les pièces de plus de 17,6 m2. Fabriqué en acier et lames ABS. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 23-42-65W et 90-120-155 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés. Comprend deux tiges de selle.
Spécification
  • Référence: 33751

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776144644

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 3381

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 285

    Longueur: 1320

    Profondeur: 1320

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 140

    Accessoire connexe (ref.): 33928

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 3

    W: 23-42-65

    RPM: 90-120-155

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 305

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 280

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 695

    Volume Box Ind. Chalut: 0.059353

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 5,30

Spécifications techniques
  • Réference unique.33751_-_LUZON-Brown-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)530
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique