Référence: 33803
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776180635
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1074527
Fixing: Plafond
Série: 3803
Diffusor material: PC
Blade material: ABS
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00084
IP: 20
Puissance max. (W): 24
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 2475lm
Tension: 220V-240V
Plage K ajustable: 3000 - 4000 - 6000K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1
CRI: >80
Hauteur total: 330
Longueur: 1320
Profondeur: 1320
Diamètre total: 1320
Diamètre fleuron: 150
Diamètre du kit plafond/lumière: 330
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 5
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 6-8-13-18-25-38
RPM: 80-100-120-140-160-180
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 350
Largeur de la boîte individuelle (MM): 390
Longueur de la boîte individuelle (MM): 615
Volume Box Ind. Chalut: 0.083948
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 10.9
PCS: 12
Poids net élément consolidé: 9.098