Référence: 33830
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776363762
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: PUNT TUB M Ventilateur noir DC
Product Description: PUNT TUB est un ventilateur de plafond noir aux pales noires pour les pièces de 13 m² à 17,6 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. PUNT TUB a une fonction inverse et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage.
Série: 33814
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Noir Mat
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 220V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 207
Diamètre total: 1300
Diamètre fleuron: 120
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 5-7-9-13-19-28
RPM: 90-115-135-158-185-210
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.036364
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.85
Poids net élément consolidé: 3,60