Publier vos produits
Passerelle ventilateur 0-10/1-10V

Passerelle ventilateur 0-10/1-10V

Traduit par Google,
Passerelle d'intégration de systèmes domotiques pour ventilateurs Faro Smart (vitesse et lumière). Permet l'intégration avec KNX, LUTRON, BACnet, CASAMBI et d'autres systèmes via le contrôle 0-10/1-10V.
L'installation de ce dispositif peut concerner un ventilateur ou un groupe de ventilateurs à fonctionnement unitaire avec un maximum de 128 ventilateurs par unité passerelle.

Ces ventilateurs incluent WP dans leur référence et ne sont compatibles qu'avec le récepteur 34160.
Spécification
  • Reference: 34162

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776327450

    Tariff Item: 8526920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 76

    Body material: PC

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 40

    Individual box width: 100

    Length individual box: 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000182

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.3

    Net weight individual box (KG): 0.102

    Net weight consolidated item: 0,20

Spécifications techniques
  • Réference unique.34162_-_Fan-gateway-0-10-1-10V
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique