Publier vos produits
KAUAI XXL Ventilateur marron
KAUAI XXL Ventilateur marron
KAUAI XXL Ventilateur marron

    KAUAI XXL Ventilateur marron

    KAUAI est un long ventilateur de plafond marron idéal pour les espaces à partir de 28 m2. D'un design simple et intemporel, ce ventilateur doté d'un moteur DC fonctionne par télécommande avec programmateur. Il dispose de 6 vitesses réglables avec une consommation de 13-17-21-36-54W et 79-86-93-110-126 tours par minute selon la vitesse. KAUAI a une fonction inverse.
    Spécification
    • Référence: 34200

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776231535

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: 0

      ERP registration number:

      Fixing: Plafond

      Série: 3421

      Matériau principal:

      Screen material:

      Diffusor material:

      Blade material: Bois

      Finition principale:

      Screen finish:

      Diffuser finish:

      Blade finish:

      Light Source Energy Class:

      Light Source Code:

      IP: 20

      IK:

      Puissance max. (W):

      Puissance max. lecteur(W):

      Puissance et Lm des intensités W/Lm:

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière:

      Source lumineuse incluse:

      No. Porte-lampe:

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS:

      Ampoule recommandée (ref.):

      Info maximale du driver:

      Lumens max:

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K):

      Plage K ajustable:

      TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K):

      CRI:

      MAC ADAM STEP:

      Degrés d'ouverture:

      Protection anticorrosion:

      Hauteur total: 480

      Longueur: 2400

      Longueur max.:

      Profondeur: 2400

      Diamètre total: 2400

      Diamètre fleuron: 150

      Diamètre de la base:

      Compris boîte d'encastrement:

      Dimensions boîte d'encastrement:

      HAUTEUR MINIMALE D'ENcastrement (MM):

      ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm:

      MESURE DE COUPE:

      Diamètre du kit plafond/lumière:

      Accessoire connexe (ref.):

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 5

      W: 13.4-17-20.7-35.7-54.5

      RPM: 79-86-93-110-126

      Type de chargement inclus:

      Type de régulation du driver:

      Format de l'ampoule:

      Assemblage de systèmes linéaires:

      Accessoires inclus dans la boîte:

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 290

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 290

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 440

      Volume Box Ind. Chalut: 0.037004

      Poids brut de la boîte individuelle (KG):

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.9

      Poids net de la boîte individuelle (KG):

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 5.5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.34200_-_kauai-brown-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans