Référence: 34250A
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776250468
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
Fixing: Plafond
Série: 3425
Diffusor material: PC
Blade material: Aluminium
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Puissance max. (W): 32W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 2200lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 670
Longueur: 3050
Profondeur: 3050
Diamètre total: 3050
Diamètre fleuron: 240
Diamètre du kit plafond/lumière: 300
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 6
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 16-47-70-93-116-140
RPM: 38-56-64-70-74-77
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 300
Largeur de la boîte individuelle (MM): 390
Longueur de la boîte individuelle (MM): 390
Volume Box Ind. Chalut: 0,159274
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 28,6
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 28,68