Publier vos produits
MARINE M Ventilatore da soffitto marrone IP44 SMART

MARINE M Ventilatore da soffitto marrone IP44 SMART

MARINE est un ventilateur de plafond marron idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6 m². Ce ventilateur est IP44 et convient donc également à une utilisation en extérieur. Ses parties métalliques sont traitées avec un traitement anti-corrosion. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond dispose d'un moteur à courant continu et dispose de 6 vitesses réglables, dispose d'un mode inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés. Il s'agit d'un ventilateur intelligent, rappelez-vous qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150-29, qui doit être acheté séparément.
Spécification
  • Référence: 34275WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776352926

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: MARINE M Ventilatore da soffitto marrone IP44 SMART

    Product Description: MARINE est un ventilateur de plafond marron idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6 m². Ce ventilateur est IP44 et convient donc également à une utilisation en extérieur. Ses parties métalliques sont traitées avec un traitement anti-corrosion. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond dispose d'un moteur à courant continu et dispose de 6 vitesses réglables, dispose d'un mode inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés. Il s'agit d'un ventilateur intelligent, rappelez-vous qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150-29, qui doit être acheté séparément.

    Série: 3428

    Body material: Acier

    Blade material: ABS

    Body finish: Marron

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 245

    Diamètre total: 1250

    Diamètre fleuron: 130

    Type de moteur: DC

    Nombre de vitesses: 6

    W: 4-6.3-9.2-14.7-20.1-27.9

    RPM: 86-121-146-175-198-222

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

Spécifications techniques
  • Réference unique.34275WP-110_-_MARINE-M-Brown-ceiling-fan-IP44-SMART
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique