Publier vos produits
Kit de lumière blanc pour HEY / HEYWOOD CCT dimable

Kit de lumière blanc pour HEY / HEYWOOD CCT dimable

Complément de lumière blanche pour le ventilateur de plafond HEY / HEYWOOD. Sa source d'éclairage est dimmable 18W CCT LED incluse.
Spécification
  • Référence: 3L001

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776355538

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1930296

    Category: VENTILATION

    Subcategory: KIT D'ÉCLAIRAGE

    Commercial Description: Kit de lumière blanc pour HEY / HEYWOOD CCT dimable

    Product Description: Complément de lumière blanche pour le ventilateur de plafond HEY / HEYWOOD. Sa source d'éclairage est dimmable 18W CCT LED incluse.

    Série: 3809

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00331

    Puissance max. (W): 10

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 944

    Plage K ajustable: 2700 - 4000 - 6000K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: 85

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 0,35

Spécifications techniques
  • Réference unique.3L001_-_Light-kit-white-for-HEY---HEYWOOD-CCT-dimable
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsLIGHT KIT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers