Publier vos produits
Accessoire tija 400mm Ø26 noir pour AMELIA

Accessoire tija 400mm Ø26 noir pour AMELIA

Ce poteau d'extension de ventilateur noir a une longueur de 400 mm, un diamètre de Ø26 et est conçu en complément du ventilateur de plafond AMELIA.
Spécification
  • Référence: 3T042205

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776365315

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: VENTILATION

    Subcategory: ACCESSOIRES

    Commercial Description: Accessoire tija 400mm Ø26 noir pour AMELIA

    Product Description: Ce poteau d'extension de ventilateur noir a une longueur de 400 mm, un diamètre de Ø26 et est conçu en complément du ventilateur de plafond AMELIA.

    Série: 3400

    Body finish: Noir Mat

    Longueur: 400

    Diamètre total: 26

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 0,23

Spécifications techniques
  • Réference unique.3T042205_-_Accessory-downrod-400mm-26-black-for-AMELIA
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers