Publier vos produits
PERLA Applique bronze
PERLA Applique bronze
PERLA Applique bronze

    PERLA Applique bronze

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Applique de salle de bain conçue par Alex&Manel Lluscà. PERLA est un luminaire de forme ronde doté d'un diffuseur extérieur transparent rappelant une bulle. Cette applique murale au fini bronze est idéale pour éclairer les miroirs.
    Spécification
    • Référence: 40087

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168466

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 4009

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Puissance max. (W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: G9

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17443

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 115

      Longueur: 115

      Profondeur: 155

      Diamètre total: 115

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 8

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 80

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 160

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 270

      Volume Box Ind. Chalut: 0.012092

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.57

      PCS: 96

      Poids net élément consolidé: 0.45

    Spécifications techniques
    • Réference unique.40087_-_perla-bronze-wall-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL