Publier vos produits
LOKE Lampe applique lecteur
LOKE Lampe applique lecteur
LOKE Lampe applique lecteur

    LOKE Lampe applique lecteur

    Applique finition chromée, avec bras articulé et technologie LED, 3W et lumière chaude. Fabriqué en aluminium et métal. Idéal pour éclairer les espaces de lecture dans les salons et les chambres.
    Spécification
    • Référence: 40994

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776058422

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1064348

      Fixing: Mur

      Série: 2077

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00056

      IP: 20

      Puissance max. (W): 3

      Puissance max. lecteur(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: HIGH POWER LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 150lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Degrés d'ouverture: 30°

      Hauteur total: 320

      Longueur: 80

      Profondeur: 320

      Diamètre de la base: 80

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 24

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 170

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 38

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 210

      Volume Box Ind. Chalut: 0.001357

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.356

      PCS: 480

      Poids net élément consolidé: 0.286

    Spécifications techniques
    • Réference unique.40994_-_loke-led-chrome-wall-lamp-reader
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL