Publier vos produits
TROOP encastrable 5x2W blanc-blanc 36° 3000K CRI90

TROOP encastrable 5x2W blanc-blanc 36° 3000K CRI90

TROOP est un luminaire encastré en aluminium injecté blanc-blanc à installation intuitive conçu pour l'éclairage de projets commerciaux et hôteliers. Ce luminaire encastrable a une température de couleur de 3000K, CRI90, un angle de 36° et une puissance de 5x2W.
Spécification
  • Référence: 43702930311

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776289543

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 4370

    IP: 20

    Puissance max. (W): 5x2W

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 866lm

    Tension: 14,28V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: 90

    Degrés d'ouverture: 36°

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002544

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.504167

    Poids net élément consolidé: 0,27

Spécifications techniques
  • Réference unique.43702930311_-_TROOP-recessed-white-white-5x2W-36-3000K-CRI90
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)27
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers