Publier vos produits
STAN Projecteur sur carril noir
STAN Projecteur sur carril noir
STAN Projecteur sur carril noir

    STAN Projecteur sur carril noir

    STAN est un projecteur sur rail noir conçu pour les espaces où il est nécessaire d'incorporer un point lumineux. Elle est réalisée en aluminium et possède un diffuseur en polycarbonate transparent, c'est la solution idéale pour apporter un éclairage d'accentuation.
    Spécification
    • Référence: 43721

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168183

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 4372

      IP: 20

      Puissance max. (W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: GU10

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 97685327

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 160

      Longueur: 60

      Profondeur: 100

      Diamètre total: 60

      Accessoire connexe (ref.): 43728

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 20

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 195

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 105

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 105

      Volume Box Ind. Chalut: 0.00215

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.331

      PCS: 420

      Poids net élément consolidé: 0.225

    Spécifications techniques
    • Réference unique.43721_-_stan-black-track-projector
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsTRACK
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nom UNSPSCTrack lighting
    • Code UNSPSC39111508
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Description de l'Uniclass 2015Spot lights
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 21
    • Titre OmniClassSpotlight Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL