Publier vos produits
DRIVER 3W

DRIVER 3W

Pilote max.3W
Spécification
  • Référence: 46060

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776460607

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Série: 1120

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 56

    Longueur: 39

    Profondeur: 20

    Type de régulation du driver: NO TIENE REGULACION

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 300

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 20

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 40

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 56

    Volume Box Ind. Chalut: 4.5E-5

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.3

    PCS: 600

    Poids net élément consolidé: 0.24

Spécifications techniques
  • Réference unique.46060_-_DRIVER-3W
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsDRIVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.24
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers