Publier vos produits
NESO POINT6 2700K 12° blanc

NESO POINT6 2700K 12° blanc

NESO POINT est un luminaire à six lumières de la famille NESO en blanc. Il est intégré au rail grâce à des aimants. La version 12º est idéale comme spot lumineux.
Spécification
  • Référence: 5010292711

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776292932

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1174258

    Fixing: Mur

    Série: 5010

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00261

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8W

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 24V CV

    Lumens max: 480lm

    Tension: 24V DC

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 12°

    Hauteur total: 56

    Longueur: 164

    Profondeur: 34

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.001105

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.365

    Poids net élément consolidé: 0,30

Spécifications techniques
  • Réference unique.5010292711_-_NESO-POINT6-2700K-12-white
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)30
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie