Publier vos produits
NESO LINE64 3000K blanc Casambi

NESO LINE64 3000K blanc Casambi

NESO LINE est un luminaire blanc de la famille NESO. Il est intégré au rail grâce à des aimants. Il mesure 64 cm. Avec une température de couleur de 3000K, ce luminaire permet de créer des ambiances agréables et accueillantes. Le système Casambi permet de régler l'intensité lumineuse sans fil.
Spécification
  • Référence: 5010593001W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776335271

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1177768

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES

    Fixing: Mur

    Commercial Description: NESO LINE64 3000K blanc Casambi

    Product Description: NESO LINE est un luminaire blanc de la famille NESO. Il est intégré au rail grâce à des aimants. Il mesure 64 cm. Avec une température de couleur de 3000K, ce luminaire permet de créer des ambiances agréables et accueillantes. Le système Casambi permet de régler l'intensité lumineuse sans fil.

    Série: 5010

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Blanc

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00268

    IP: 20

    Genre: III

    Puissance max. (W): 26W

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 1442lm

    Tension: 24V DC

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Hauteur total: 56

    Longueur: 640

    Profondeur: 34

    Type de régulation du driver: CASAMBI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.003812

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.18

    Poids net élément consolidé: 0,50

Spécifications techniques
  • Réference unique.5010593001W_-_NESO-LINE64-3000K-white-Casambi
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)50
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie