Référence: 5010903001W
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776335585
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES
Fixing: Plafond
Commercial Description: NESO UNIK suspension 3000K blanc Casambi
Product Description: NESO UNIK est un luminaire suspendu blanc de la famille NESO avec une température de couleur de 3000K. Il est intégré au rail grâce à des aimants. Diffuseur en verre opale. Le système Casambi permet de régler l'intensité lumineuse sans fil.
Série: 5010
Body material: Aluminium
Diffusor material: Verre
Body finish: Blanc
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Genre: III
Puissance max. (W): 5W
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 264lm
Tension: 24V DC
Température de couleur (K): 3000K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Hauteur total: 1200
Longueur: 165
Profondeur: 150
Diamètre total: 150
Type de régulation du driver: CASAMBI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.0122
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1
Poids net élément consolidé: 0,55