Publier vos produits
NESO Rail suspension/susface 1 métro blanc

NESO Rail suspension/susface 1 métro blanc

Rail de surface blanc série NESO. NESO est une famille de gamme architecturale que vous pouvez créer selon les besoins de votre projet ou de votre entreprise. Il mesure 1m.
Spécification
  • Référence: 5020110101

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776250499

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 5010

    Info maximale du driver: 24V CV

    Tension: 24V DC

    Hauteur total: 76

    Longueur: 1000

    Profondeur: 39

    Assemblage de systèmes linéaires: DE SUPERFICIE

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 1050

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 90

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 90

    Volume Box Ind. Chalut: 0.008505

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 13.8

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 2,30

Spécifications techniques
  • Réference unique.5020110101_-_NESO-Track-pendant-surface-1-meter-white
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)230
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions