Publier vos produits
NESO Rail suspension/susface 2 métro DALI blanc

NESO Rail suspension/susface 2 métro DALI blanc

Rail de surface blanc série NESO. NESO est une famille de gamme architecturale que vous pouvez créer selon les besoins de votre projet ou de votre entreprise. Il mesure 2m. Ce rail est destiné à être utilisé avec des projecteurs dotés d'un système DALI.
Spécification
  • Référence: 5020110201D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776250703

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 5010

    Info maximale du driver: 24V CV

    Tension: 24V DC

    Hauteur total: 76

    Longueur: 2000

    Profondeur: 39

    Assemblage de systèmes linéaires: DE SUPERFICIE

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 100

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 100

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 2040

    Volume Box Ind. Chalut: 0.0204

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.8

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 3,30

Spécifications techniques
  • Réference unique.5020110201D_-_NESO-Track-pendant-surface-2-meter-DALI-white
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)330
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions