Publier vos produits
NESO Rail encastrable 1 métro blanc

NESO Rail encastrable 1 métro blanc

Rail encastré de la série NESO en blanc. NESO est une famille de gamme architecturale que vous pouvez créer selon les besoins de votre projet ou de votre entreprise. Il mesure 1m de longueur.
Spécification
  • Référence: 5020120101

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252301

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 5010

    Info maximale du driver: 24V CV

    Tension: 24V DC

    Hauteur total: 76

    Longueur: 1000

    Profondeur: 39

    Assemblage de systèmes linéaires: DE EMPOTRAR

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 125

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 125

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 1050

    Volume Box Ind. Chalut: 0.016406

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.766667

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 1,90

Spécifications techniques
  • Réference unique.5020120101_-_NESO-Track-recessed-1-meter-white
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)190
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie