Référence: 52065
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776082731
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1037444
Fixing: Table
Série: 5206
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00009
IP: 20
Puissance max. (W): 6
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 500lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 4000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Hauteur total: 420
Longueur: 175
Profondeur: 320
Diamètre de la base: 175
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 8
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 250
Largeur de la boîte individuelle (MM): 195
Longueur de la boîte individuelle (MM): 195
Volume Box Ind. Chalut: 0.00975
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1,432
PCS: 96
Poids net élément consolidé: 1,283